Produktnummer: DCX-PCST-MOD11W

DCX Patchkabel-Aufbewahrungsmodul

DCX Vertikales Patchkabel-Aufbewahrungsmodul für den Schrank mit kurzem Kanal, Rückwand, 15 Spulen, Zentralbüro weiß mit schwarzer Plexitür

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Optischer Verteilerrahmen, Rechenzentren, Zentraler Geräteraum

Gewicht

74.380 lbs

Gesamthöhe

84 in

Gesamtbreite

12 in

Gesamttiefe

15 in

Max. Kapazität

Jede Slack-Spule nimmt maximal ein bis zwei Bündel Patchkabel-Fasern auf (siehe Tabelle für maximale Kapazität)

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +75°C

Materialien

Description Material
Patch Cord Slack Module Frame Steel
Door Steel/Plexiglass
Patch Cord Spools PC/ABS

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Enthaltene Teile

Rückwand, Patchkabel-Slack-Spulen (15x), Kurzkanal im Schrank

Zugehörige Teile

DCX-Rahmenmodul & Patchpanel

Anmerkungen

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter http://www.belden.com/dcx

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 12-08-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.33 Revisionsdatum: 12-08-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
DCX-PCST-MOD11W Weiß