Produktnummer: LÜFTER, FREI, ZUM SET FÜR E-SERIE

Freier Lüfter für E-Serie zur Wandmontage. EDAF3022

Freier Lüfter für E-Serie zur Wandmontage.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Eingangsspannung

230 V

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 07-28-2025

Verpackung

Einzeln verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.136 Revisionsdatum: 07-28-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
EDAF3022 Schwarz

Ressourcen

Resources