Produktnummer: FD4H0125G

Hochbelastbarer Riser für den Innen-/Außenbereich OM4 12F modulare Panzerung

Hochbelastbares Steigrohr-Bündeladerkabel für den Innen-/Außenbereich OM4 12 Fasern, OFCR gepanzert mit Stahlriffelmantel, Untereinheiten (12F) Gel, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FD4H0125G

Technische Daten

Faserkerndurchmesser

50/125μm

Faseranzahl

12

Anzahl aktiver Untergruppen

2

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GRP

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PVC – Polyvinylchlorid

Farbe

Schwarz

Anzahl der inneren Ummantelungs-Ripcords

2

Panzertyp und Material

CST – Stahlriffelmantel

Nom. Durchmesser

0,63 Zoll (16 mm)

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

15x Kabelaußendurchmesser

Druckfestigkeit

440

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.66 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FD4H0125G Schwarz 612825373919

Ressourcen

Resources