Produktnummer: FI1B010LBO

Indoor LSZH/Riser OM1 Breakout 10F LSZH 2mm Untereinheiten Orange

Indoor OM1 Breakout 10 Fasern LSZH-Untereinheiten (2,0 mm) Orangefarbene Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FI1B010LBO

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Horizontaler Backbone

Fasertyp

OM1

Faserkerndurchmesser

62,5/125μm µm

Faserdurchmesser

250 µm

Glasfaser-Puffermaterial

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Durchmesser des Faserpuffers

900 μm µm

Faseranzahl

10

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

10

Fasern pro Untergruppe

1

Durchmesser Untereinheit

0,078 Zoll (2,0 mm)

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Aramidfasern

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kern-Wickelmaterial

Nomex-Band

Verstärkungselement

Aramidfasern

Material der Ummantelung

LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend)

Nom. Durchmesser

0,454 Zoll (11,6 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Orange

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.25 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 300 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 33 m --
Min. Restricted Mode Launch  220 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 200 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1330 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

100 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

25 lbs/kft (38 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Betriebstemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

OFNR, FT4

ICEA-Compliance

S-83-596

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-83-596

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.79 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FI1B010LBO Orange Rolle 612825374268

Ressourcen

Resources