Produktnummer: FM4MMB2026M

MPO-Trunk, OM4, MPO-12 (Stecker-Stecker), Typ B, 2 MPO (24 Fasern), 26 Meter

FX MPO TRUNK, OM4, MPO-12 (MÄNNLICH AUF MÄNNLICH), TYP B, 2 MPO (24 FASERN), 26 METER, OFNP, MINI-VERTEILUNG (2,0-MM-UNTEREINHEITEN), FAN-OUT: 0,5 M x IN-LINE, ERIKA-VIOLETT-MANTEL

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Rechenzentren, Hauptgeräteräume, Telekommunikationsräume

Fasertyp

OM4

Steckverbinder

Description

Abmessungen

Packaging
Individually packaged

Maximaler Einfügungsverlust

0,2 dB

Mindestreflexion

-30 dB

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Materialien

Description Material Color
Jacket OFNP Erika Violet

UL-Klassifizierung

Plenum

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Sicherheitsbescheinigung

ACA, Bi-nationaler Standard

Zugehörige Teile

FiberExpress Ultra & Ultra HD vorkonfektionierte Kassetten und Rahmen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 10-21-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.25 Revisionsdatum: 10-21-2025


Ressourcen

Resources