Produktnummer: FSSH072NG

Hochbelastbares Bündelader-Kabel OS2 72F OSP modulares Gel

FX Outdoor Heavy Duty Loose Tube OS2 72 Fasern OSP Untereinheiten (12F) Gel Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
FSSH072NG

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Außenbereiche

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8,2/125μm

Glasfaser-Puffermaterial

Bündeladerkabel mit Gelfüllung

Faseranzahl

72

Farbcodierung der Faser

TIA-598-D

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Fasern pro Untergruppe

12

Untergruppe Wasserabweisend

Gelfüllung

Durchmesser Untereinheit

0,110 Zoll (2,8 mm)

Typ des zentralen Verstärkungselements

GFK, ummantelt

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockender Mantel

Material

PE – Polyethylen

Material der Ummantelung

Thermoplast

Nom. Durchmesser

.54 (13.7)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

2

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

20x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

15x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

600 lbf (2700 N)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

180 lbf (800 N)

Druckfestigkeit

220

Gewicht Kabelgebinde

121 lbs/1000ft (180 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-30 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

TIA/EIA-Compliance

ANSI/ICEA S-87-640

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.86 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung UPC
FSSH072NG Schwarz Rolle 612825372721

Ressourcen

Resources