Produktnummer: HD3B0020216FB
Gepanzertes Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OM3, 2 Breakout-Fasern, 2,0-mm-Untereinheiten, #16-2c, CMR-OF
FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OM3, BREAKOUT, 2 FASERN, 02 x 16 AWG, CMR-OF ALUMINIUM INTERLOCKED ARMOR, UNTEREINHEIT 2,0 MM (1F X 900 UM), SCHWARZE JACKE
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der inneren Ummantelung
Technische Daten Panzer
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Resources
Alle Ressourcen