Produktnummer: HD4B0020214RB

Hybrid-Kupferfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OM4, 2 Breakout-Fasern, 2,0-mm-Untereinheiten, #14-2c, CL3R-OF

FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OM4, BREAKOUT, 2 FASERN, 02 x 14AWG, CL3R-OF, UNTEREINHEIT 2,0 MM (1F X 900UM), SCHWARZE JACKE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives Optisches Netzwerk (PON), Drahtlose Zugangspunkte (WAP), Sicherheit (Kameras)

Fasertyp

OM4

Faserkerndurchmesser

50/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

2

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Fasern pro Untergruppe

1

Nominaler Durchmesser der Ummantelung

0,078 Zoll (2,0 mm)

Ummantelungs-Farbfasereinheit

Erikaviolett

AWG Größe

14

Strängeanzahl

19 x 26

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Leiteranzahl

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nom. Isolierungsdurchmesser

0,090 Zoll (2,3 mm)

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,342 Zoll (8,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
1 Gigabit Ethernet Performance 1000 m 550 m
10 Gigabit Ethernet Performance 550 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

62 lbs/kft (93 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

-10⁰ °C bis +60⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CL3R-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 02-15-2024


Ressourcen

Resources