Produktnummer: HD4D0060214LJ
Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OM4, 6 Verteilungsfasern, #14-2c, CL3R-OF
FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OM4, DISTRIBUTION, 6 FASERN, 02 x 14AWG, CL3R-LS-OF, UNTEREINHEIT 4,8 MM (6F X 900UM), SCHWARZE JACKE
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Resources
Alle Ressourcen