Produktnummer: HDSB0020214PB

Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich, OS2, 2 Breakout-Fasern, 2,0-mm-Untereinheiten, #14-2c, CL3P-OF

FX HYBRID INDOOR/OUTDOOR, OS2, BREAKOUT, 2 FASERN, 02 x 14AWG, CL3P-OF, UNTEREINHEIT 2,0 MM (1F X 900UM), SCHWARZE JACKE

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
HDSB0020214PB

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verteilte Antennensysteme (DAS), Passives Optisches Netzwerk (PON), Drahtlose Zugangspunkte (WAP), Sicherheit (Kameras)

Fasertyp

OS2

Faserkerndurchmesser

8.2/125 µm

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 µm

Faseranzahl

2

Faser-Farbcode

TIA-598-D

Faser-Untereinheit Verstärkungselemente

Wasserabweisende Aramidgarne

Fasern pro Untergruppe

1

Nominaler Durchmesser der Ummantelung

0,078 Zoll (2,0 mm)

Ummantelungs-Farbfasereinheit

Gelb

AWG Größe

14

Strängeanzahl

19 x 26

Leitertyp

TC – Verzinntes Kupfer

Leiteranzahl

2

Isolierungsmaterial

PVC

Nom. Isolierungsdurchmesser

0,090 Zoll (2,3 mm)

Material der Ummantelung

PVC – Polyvinylchlorid

Nom. Durchmesser

0,302 Zoll (7,7 mm)

Farbe der äußeren Ummantelung

Schwarz

Ripcord äußere Ummantelung

1

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km
Mode Field Diameter 9.2 µm 10.4 µm
1 Gigabit Ethernet Performance 5000 m --
10 Gigabit Ethernet Performance 10,000 m 40,000 m

Minimaler Biegeradius bei der Installation

15x Kabelaußendurchmesser

Minimaler Biegeradius im Betrieb

10x Kabelaußendurchmesser

Max. Zugfestigkeit während der Installation

1335 N (300 lbf)

Max. Zugfestigkeit während des Betriebs

400 N (90 lbf)

Druckfestigkeit

220 N/cm

Gewicht Kabelgebinde

55 lbs/kft (82 kg/km)

Temperaturbereich für die Installation

0⁰ °C bis +60⁰ °C

Betriebstemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Lagertemperaturbereich

-40⁰ °C bis +70⁰ °C

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

NEC/UL-Compliance

CL3P-OF

ICEA-Compliance

S-120-742

TIA/EIA-Compliance

ICEA S-120-742

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 02-15-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.13 Revisionsdatum: 02-15-2024


Ressourcen

Resources