Produktnummer: HI3B0020216PB
Hybrid-Kupfer-Glasfaserkabel für den Innenbereich, OM3, 2 Breakout-Fasern, 2,0-mm-Untereinheiten, #16-2c, CMP-OF
FX HYBRID INDOOR, OM3, BREAKOUT, 2 FASERN, 02 x 16AWG, CMP-OF, UNTEREINHEIT 2,0 MM (1F X 900UM), AQUA JACKET
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Faser-Spezifikationen
Faseraufbau
Technische Daten der Leiter
Spezifikationen der äußeren Ummantelung
Optische Merkmale
Mechanische Kenndaten
Temperaturbereich
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Resources
Alle Ressourcen