Produktnummer: PPRO PP 1U 24F OS2 SA mit Pight

PatchPro 48-Port SC OS2 APC iPLM Ready Term/Spliceverbindung Panel-Set angeschlossen mit 24 Simplex Patchkabeln und 4 Spleißkassetten

PatchPro 48-Port SC OS2 APC iPLM Ready Term/Spliceverbindung Panel-Set angeschlossen mit 24 Simplex Patchkabeln und 4 Spleißkassetten

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv
PPRO PP 1U 24F OS2 SA mit Pight

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung für intelligenten (RFID-basierten) Anschluss. Unterstützt aktuelle und zukünftige Anwendungen der Kategorien 6a und 6, wie etwa: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Gewicht

1.500 kg

Gesamthöhe

45 mm

Gesamtbreite

485 mm

Gesamttiefe

300 mm

Max. Kapazität

24 Duplex SC Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

SC

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Green

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017; DE 50173-1 Amd 1 Karegorie 6A; ANSI/TIA/EIA 568 C.2 Kategorie 6A

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

PatchPro Verbindungstechnik, Glasfaserkabel, Glasfaser-Patch-Kabel

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 11-21-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.49 Revisionsdatum: 11-21-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung EAN
PPSATSR-H Schwarz Box 8719605144478

Ressourcen

Resources