Produktnummer: PPRO PP 1U 48F OM4 LD W/ PIght

PPL4TSN - PatchPro iPLM-fähiges Patch-Panel / vollständig bestückt

PatchPro 48-Port Term/Splice-Panel-Set, LC OM4 iPLM-bereit, mit 48 Simplex Patch-Kabeln und 4 Spleißkassetten

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Horizontale Verkabelung und Gebäudeverkabelung für intelligenten (RFID-basierten) Anschluss. Unterstützt aktuelle und zukünftige 10-Gigabit- und 1-Gigabit-Anwendungen

Gewicht

1.500 kg

Gesamthöhe

45 mm

Gesamtbreite

485 mm

Gesamttiefe

300 mm

Max. Kapazität

24 Duplex LC Ports

Mechanische Tests

Description

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

LC

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10 bis 75°C

Materialien

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of Fiber Adapter Plastic Erica Violet

TIA/EIA-Compliance

ISO/IEC 11801-1:2017; EN 50173-1

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Zugehörige Teile

PatchPro-Antennenkit PPFOUK-N, Patchpanel halb bestückt PPL4TSN-H, RFID-Patchkabel PP-42LDLD001MX, PP-42LDLD002MX, PP-42LDLD003MX

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 11-21-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.55 Revisionsdatum: 11-21-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe EAN
PPL4TSR Schwarz 8719605105295

Ressourcen

Resources