Produktnummer: Vertikaler Mgr, Fingersatz mit Tür

Manager mit Fingersatz und Abdeckung

Belden Schrank-Reihe, vertikale Manager mit Fingersatz und Abdeckung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Wird zur Tiefenverstellung an Schienenstreben montiert Kompatibel mit 30"B-Schränken Kann in der Vorder- und Rückseite des Schranks verwendet werden Inklusive Türen zum Verstecken von Kabeln und für ein übersichtliches Erscheinungsbild Der vertikale Manager kann zur Optimierung der Verkabelung auf zwei verschiedene Arten ausgerichtet werden

Funktionen

4" breit x 6" tief für 24 Quadratzoll Querschnittsfläche, Für Anwendungen mit mittlerer und hoher Dichte, Verwaltungsfinger sind mit der Montageschiene RU ausgerichtet, Finger ermöglicht Kabelunterstützung und Biegeradiuskontrolle, Längliche Öffnung ermöglicht Kabelführung in den Manager

Umgebung

Innenbereich

Gesamtbreite

4.0 in

Gesamttiefe

6.0 in

Montage-Typ

Branche

Material

Stahl und umspritzte Finger aus Kunststoff

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikel Teil # Beschreibung Farbe Tiefe Breite
HVM024201 Manager mit Fingersatz und Abdeckung, 42U Schwarz 6,0 Zoll 4,0 Zoll
HVM024202 Manager mit Fingersatz und Abdeckung, 42U Weiß 6,0 Zoll 4,0 Zoll
HVM024501 Manager mit Fingersatz und Abdeckung, 45U Schwarz 6,0 Zoll 4,0 Zoll
HVM024502 Manager mit Fingersatz und Abdeckung, 45U Weiß 6,0 Zoll 4,0 Zoll
HVM024801 Manager mit Fingersatz und Abdeckung, 48U Schwarz 6,0 Zoll 4,0 Zoll
HVM024802 Manager mit Fingersatz und Abdeckung, 48U Weiß 6,0 Zoll 4,0 Zoll

Ressourcen

Resources