Melden-eine-Sicherheitslücke-Hero-Belden-2020-09

In diesem White Paper:

  • Die Bedeutung von Firewalls für die Implementierung von bewährten Verfahren für Defense-in-Depth (Tiefenverteidigung) und Zonen/Kanäle
  • Industrial Firewalls und Filterung
  • Wo und wie man Industrial Firewalls zur Sicherung industrieller Steuerungssysteme ( Industrial Control Systems, ICS) einsetzt
  • ... und mehr

Sie lernen, wie man verschiedene Firewalls zur Verbesserung der Sicherheit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit von Industriesystemen einsetzt.

Auszüge:

„Industrial Firewalls sind keine Einheitsgeräte, sondern werden in einer Vielzahl an Formfaktoren mit einer Reihe von Funktionen und Technologien angeboten, die für unterschiedliche Aufgaben als Teil einer umfassenden Sicherheitsarchitektur optimiert sind.“

„Eine benutzerfreundliche Firewall entscheidet darüber, ob eine Lösung praktikabel ist oder ob sie bei der Umsetzung einer Sicherheitsstrategie eher hinderlich als förderlich ist.“

„Durch die Kombination verschiedener Firewall-Funktionen in einer Gesamtstrategie zur Netzwerksicherung und durch die Positionierung der verschiedenen Firewall-Typen im Netzwerk, sodass sie ihre Stärken entfalten können, ist es möglich, zukunftsfähige Netzwerke zu entwerfen, die den Anforderungen der Zukunft gerecht werden.“

Füllen Sie das nachstehende Formular aus und laden Sie das White Paper herunter.