In diesem White Paper:
- Die Bedeutung von Firewalls für die Implementierung von Best Practices für Defense-in-Depth & Zonen/Conduits
- Industrielle Firewalls & Filterung
- Wo & wie zu verwenden Industrielle Firewalls zur Sicherung industrieller Steuerungssysteme (ICS)
- ... und mehr
Sie lernen, wie man verschiedene Firewalls zur Verbesserung der Sicherheit, Robustheit und Widerstandsfähigkeit von Industriesystemen einsetzt.
Auszüge:
„Industrielle Firewalls sind keine Einheitsgeräte, sondern in verschiedenen Formfaktoren mit einer Reihe von Funktionen und Technologien erhältlich, die für die Erfüllung verschiedener Rollen im Rahmen einer umfassenden Sicherheitsarchitektur optimiert sind.“
„Eine benutzerfreundliche Firewall kann den Unterschied ausmachen zwischen einer Lösung, die für den Einsatz geeignet ist, und einer Lösung, die bei der Umsetzung einer Sicherheitsstrategie eher ein Hindernis als ein Wegbereiter ist.“
„Durch die Kombination verschiedener Firewall-Funktionen in einer umfassenden Netzwerkverteidigungsstrategie und durch die Positionierung der verschiedenen Firewall-Typen im Netzwerk dort, wo sie ihre Stärken ausspielen, ist es möglich, Netzwerke zu entwerfen, die für die Zukunft gerüstet sind und den Test der Zeit bestehen werden.“
Füllen Sie das nachstehende Formular aus und laden Sie das White Paper herunter.