Belden Held für Unternehmensrechenzentren

Wir setzen auf Standardisierung. Die Produkte von Belden sind aufeinander abgestimmt und ermöglichen dadurch eine schnellere und weniger komplexe Installation. Unser globales Netzwerk von zertifizierten Partnern ist in den speziellen Anforderungen für sämtliche Bereitstellungsarten für Rechenzentren geschult.

Skalierbare Lösungen für reibungsloses Wachstum

Von schlüsselfertigen Rechen- und Speicheranforderungen bis zu kundenspezifischen Anforderungen an die Infrastruktur von Unternehmen und Industrieunternehmen – die Lösungen für Rechenzentren von Belden integrieren reibungslos alle Funktionsbereiche und erfüllen dabei die Anforderungen an Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit, Industriestandards und Cybersicherheit.

 

 

Verfügbarkeitssicherheit – Hochwertige Kabel und Verbindungstechnik für zuverlässige Datenübertragung

Unser Portfolio für Rechenzentren umfasst hochwertige Netzwerk- und Servergehäuse, Kabel- und Belüftungsmanagement, intelligente Stromverteilung, Umgebungsüberwachung sowie physische Lösungen und Cybersicherheitslösungen, um die Verfügbarkeit für nahezu jede Rechenzentrumsumgebung und -anwendung zu gewährleisten.

 

 

Maximierung der Effizienz – Lösungen mit hoher Dichte, hoher Datenrate und hoher Kosteneffizienz

Von High-Density-Lösungen, die doppelt so viele Verbindungen auf gleichem Raum unterbringen, bis zur Anpassung eines Rechenzentrums an individuelle Anforderungen – wir garantieren eine vernünftige Preisgestaltung, rasche Bereitstellungen und maximale Effizienz.

 

 


Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?

Die Infrastrukturprodukte von Belden sind darauf ausgelegt, die Leistung gemeinsam zu optimieren und einen nahtlosen Implementierungs-Workflow zu ermöglichen.

Warum Sie sich für eine Lösung für Unternehmensrechenzentren von Belden entscheiden sollten.

Weltweite Präsenz

Durch globale Partnerschaften steigern wir unsere Innovationsfähigkeit, erweitern unsere Reichweite, lösen komplexe Herausforderungen und schöpfen aus einzigartigen Stärken und Fähigkeiten. Belden betreibt Standorte auf der ganzen Welt und ist stets in Ihrer Nähe erreichbar. Wir betreuen Kunden weltweit und bieten gleichzeitig regionalen Support.

Risiko minimieren

Für Rechenzentren ist Risiko mit Ausfallzeiten und Serviceunterbrechungen verbunden. Durch das Konzept der Lösungen von Belden wird dieses Risiko minimiert, indem die Möglichkeit von Bedienungsfehlern reduziert wird, hochwertige Materialien und Fertigungsprozesse verwendet werden und die Wartung sowie Umzüge, Ergänzungen und Änderungen schnell und einfach durchgeführt werden können.

Präzision bei Stromversorgung und Kühlung

Durch die optimierte Stromversorgung und Kühlung lässt sich die Leistung eines Rechenzentrums verbessern. Von der Beseitigung hoher Wärmelasten über die Verbesserung der Luftzirkulation in Rechenzentren bis zur Reduzierung der Kühlbelastung bietet Belden Lösungen zur Verbesserung der Präzision bei der Stromversorgung und Kühlung.

Verbesserungen bei Energieeffizienz, Verbrauch und Kosten

In Rechenzentren ergeben sich enorme Möglichkeiten für Energie- und Kosteneinsparungen, und Belden unterstützt Sie gerne dabei. Durch unsere Lösungen wird die Effizienz gesteigert, um Betriebskosten und Leistung zu verbessern. Dabei wird sogar noch Platz gespart. Die Einsparungen bei den Energie- oder Immobilienkosten können in Verbesserungen für den Endnutzer umgewandelt werden.

Mitarbeiterproduktivität

Durch standardisierte Rechenzentrumslösungen wird die IT-Infrastruktur vereinfacht und somit ein effizienter Betrieb bei niedrigen Gesamtkosten ermöglicht. Produkte, die einheitlichen Installations- und Wartungsprozessen folgen und die passend zueinander entworfen und hergestellt werden, ermöglichen eine schnellere und einfachere Installation und Wartung.

Skalierbarkeit der Netzwerke

Unsere erweiterbaren Lösungen können plötzliche Änderungen der Arbeitslast schnell berücksichtigen, von erhöhtem Datenverkehr und einer größeren Anzahl von Geräten bis zu unerwarteten Einbrüchen im Datenvolumen. Durch die Standardisierung der Verbindungstechnik können Sie die Installation eines neuen Pods schnell einleiten oder einen Rahmen und Flexibilität für Umzüge, Erweiterungen und Änderungen schaffen.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.