Belden Enterprise Data Center hero

Wir setzen auf Standardisierung. Die Produkte von Belden’ sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten und so eine schnellere und weniger komplexe Installation ermöglichen. Gleichzeitig ist unser globales Netzwerk zertifizierter Partner auf die speziellen Anforderungen für alle Arten von Rechenzentrumsimplementierungen geschult.

Skalierbare Lösungen, die nahtlose Wachstumsanforderungen unterstützen

Von schlüsselfertigen Rechen- und Speicheranforderungen bis zu kundenspezifischen Anforderungen an die Infrastruktur von Unternehmen und Industrieunternehmen – die Lösungen für Rechenzentren von Belden integrieren reibungslos alle Funktionsbereiche und erfüllen dabei die Anforderungen an Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit, Industriestandards und Cybersicherheit.

 

 

Verfügbarkeitsgarantie Hochwertige Kabelverbindungen & für zuverlässige Datenübertragung

Unser Portfolio für Rechenzentren umfasst hochwertige Netzwerk- und Servergehäuse, Kabel- und Belüftungsmanagement, intelligente Stromverteilung, Umgebungsüberwachung sowie physische Lösungen und Cybersicherheitslösungen, um die Verfügbarkeit für nahezu jede Rechenzentrumsumgebung und -anwendung zu gewährleisten.

 

 

Effizienzmaximierung Kostengünstige Lösungen mit hoher Dichte und hoher Datenrate &

Von High-Density-Lösungen, die doppelt so viele Verbindungen auf gleichem Raum unterbringen, bis zur Anpassung eines Rechenzentrums an individuelle Anforderungen – wir garantieren eine vernünftige Preisgestaltung, rasche Bereitstellungen und maximale Effizienz.

 

 


Sind Sie bereit, ein Projekt zu starten?

Die Infrastrukturprodukte von Belden sind so konzipiert, dass sie zusammenarbeiten, um die Leistung zu optimieren und einen nahtlosen Bereitstellungsworkflow zu gewährleisten. &

Warum Sie sich für eine Lösung für Unternehmensrechenzentren von Belden entscheiden sollten.

Weltweite Präsenz

Durch globale Partnerschaften können wir Innovationen skalieren, unsere Reichweite erweitern, komplexe Herausforderungen lösen und einzigartige Stärken und Fähigkeiten nutzen. Belden hat zwar Werke auf der ganzen Welt, aber wir sind immer in Ihrer Nähe.’ Wir betreuen Kunden weltweit und bieten gleichzeitig regionalen Support.

Risiko minimieren

In der Welt der Rechenzentren führt Risiko zu Ausfallzeiten und Dienstunterbrechungen. Durch das Konzept der Lösungen von Belden wird dieses Risiko minimiert, indem die Möglichkeit von Bedienungsfehlern reduziert wird, hochwertige Materialien und Fertigungsprozesse verwendet werden und die Wartung sowie Umzüge, Ergänzungen und Änderungen schnell und einfach durchgeführt werden können.

Leistung & Kühlgenauigkeit

Verbesserte Stromversorgung und Kühlung führen zu einer besseren Leistung des Rechenzentrums. Von der Beseitigung hoher Wärmelasten über die Verbesserung der Luftzirkulation in Rechenzentren bis zur Reduzierung der Kühlbelastung bietet Belden Lösungen zur Verbesserung der Präzision bei der Stromversorgung und Kühlung.

Verbesserungen bei Energieeffizienz, Nutzungskosten &

Rechenzentren bieten enorme Möglichkeiten zur Energie- und Kosteneinsparung—und Belden kann Ihnen dabei helfen, diese zu erreichen. Durch unsere Lösungen wird die Effizienz gesteigert, um Betriebskosten und Leistung zu verbessern. Dabei wird sogar noch Platz gespart. Die Einsparungen bei den Energie- oder Immobilienkosten können in Verbesserungen für den Endnutzer umgewandelt werden.

Mitarbeiterproduktivität

Standardisierte Rechenzentrumslösungen vereinfachen die IT-Infrastruktur und ermöglichen einen effizienteren Betrieb bei geringeren Gesamtkosten. Produkte, die einheitlichen Installations- und Wartungsprozessen folgen—und so konzipiert und hergestellt sind, dass sie zusammenpassen—führen zu einer schnelleren und weniger komplexen Installation und Wartung.

Skalierbarkeit der Netzwerke

Unsere skalierbaren Lösungen können sich schnell an plötzliche Änderungen der Arbeitslast anpassen—von erhöhtem Datenverkehr und einer höheren Anzahl von Geräten bis hin zu plötzlichen Einbrüchen des Datenvolumens. Durch die Standardisierung der Verbindungstechnik können Sie die Installation eines neuen Pods schnell einleiten oder einen Rahmen und Flexibilität für Umzüge, Erweiterungen und Änderungen schaffen.

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.