Automobilproduktion
Technologie mit Tablet zur Überwachung des Roboterschweißarms in einer Automobilfertigungsanlage.

Optimierung der Produktion

Von neuen Methoden des Fahrzeugbaus bis hin zu sich ändernden Branchenvorschriften haben Automobilhersteller keine andere Wahl, als auf den Wandel der Branche mit der Entwicklung vernetzter Anlagen zu reagieren. Die Nutzung von Daten, Automatisierung und Technologie ist heute in jedem Schritt des Fertigungsprozesses von entscheidender Bedeutung – von Design und Konstruktion bis hin zu Inspektionen und Qualitätstests. Belden unterstützt Anlagen beim Aufbau sicherer Netzwerkverbindungen, damit sie innovative Produkte entwickeln, reaktionsschnelle Abläufe implementieren und wichtige Entscheidungen mit Zuversicht treffen können.
42 der Verbraucher wollen, dass ihr nächstes Auto ein Elektrofahrzeug ist
97 der Automobilhersteller nutzen oder evaluieren intelligente Technologien
89 der Automobilhersteller haben eine Nachhaltigkeitspolitik
  • Unsere Leistungen
  • Netzwerkausfallsicherheit
  • Edge Computing
  • Dateninteroperabilität

Unsere Leistungen

Trotz Arbeitskräftemangel, Unterbrechungen der Lieferkette und der Nachfrage nach saubereren Abläufen müssen die Automobilhersteller alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Produktion zu beschleunigen, die Kosten zu kontrollieren und Marktanteile zu gewinnen. Dies kann mit einem effizienten, digitalisierten Workflow erreicht werden, der Defekte und Fehler reduziert, die Effizienz steigert und ungeplante Ausfallzeiten verringert. Belden kann Ihrer Anlage dabei helfen, einen Rahmen zu schaffen, um datengestützte Erkenntnisse über Anlagenauslastung, Produktionseffizienz und Qualität zu nutzen.
Entdecken Sie mehr
Car Factory 3D Render: Automatisierte Roboterarm-Fertigungslinie, die fortschrittliche High-Tech-Elektrofahrzeuge mit grüner Energie herstellt. Konstruktion, Bauwesen, Schweißen industrieller Produktionsförderer. Nahaufnahme

Netzwerkausfallsicherheit

Verhindern Sie Netzwerkunterbrechungen, die den Betrieb unterbrechen, um die Produktionskontinuität sicherzustellen und Wartungsarbeiten vorherzusagen
Entdecken Sie mehr
Industrie 4.0 in der modernen Fabrik: Projektingenieur spricht mit Bedienerin, die die Produktionslinie der Anlage steuert, verwendet einen Computer mit Bildschirmen, die KI und maschinelles Lernen zeigen verbesserte Montageprozesse
Ingenieure an Drehmaschinensteuerungen in der Fabrik

Edge Computing

Erfassen und analysieren Sie Daten näher an Maschinen, Anlagen und Geräten – und den Menschen, die sie nutzen – für eine schnelle Reaktionszeit
Entdecken Sie mehr

Dateninteroperabilität

Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation zwischen Maschinen, Sensoren und Steuerungssystemen, damit sie effektiv Daten austauschen können
Entdecken Sie mehr
Elektrische Schaltkreise. Das elektrische Kabel hinter der Schalttafel mit Lichteffekt, industrielles elektrisches Konzept. SPS-Verdrahtung – Schalttafel mit Kabeln in der industriellen Fabrik

Wenn mehr Elektrofahrzeuge auf die Straße kommen, haben Ladestationen höchste Priorität

Da Elektrofahrzeuge zu einem Transportstandard werden, muss die richtige Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vorhanden sein, um diesen massiven Wandel zu unterstützen.

Lösungen für die Automobilproduktion

Erfahren Sie mehr über bewährte Praktiken und Einblicke von unseren Experten.

Steigerung der EV-Produktion durch Erhöhung der Effizienz in Fertigungsanlagen Der Markt für Elektrofahrzeuge (EVs) ist in den letzten Jahren rasant gewachsen, und es ist nicht zu erwarten, dass er sich verlangsamen wird. Die Produktion von Elektrofahrzeugen ist eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt. Unabhängig davon, ob die Verbraucher in umweltfreundlichere Verkehrsmittel investieren, Geld für Kraftstoff sparen oder staatliche Vorschriften und Richtlinien einhalten (oder ihnen einen Schritt voraus sein) wollen, sind sie die treibende Kraft für das verstärkte Engagement der Autohersteller bei der Produktion von Elektrofahrzeugen. Um diese Anforderungen zu erfüllen, müssen neue Wellen von Elektrofahrzeugen auf den Markt kommen – und zwar bald. Bis 2029 könnten Elektrofahrzeuge ein Drittel des nordamerikanischen Marktes und etwa 26 % der weltweit produzierten Fahrzeuge ausmachen, so das Beratungsunternehmen AutoForecast Solutions. Goldman Sachs Research prognostiziert, dass der Anteil der Elektrofahrzeuge an den weltweiten Autoverkäufen bis zum Jahr 2035 auf 61 % steigen wird. Die Verkaufszahlen werden nicht zwangsläufig gleichmäßig wachsen – die Nachfrage könnte in kurzer Zeit sprunghaft ansteigen. Derzeit sind viele EV-Produktionslinien immer noch auf die manuelle Montage bestimmter Komponenten (Scheinwerfer, Windschutzscheiben, Schiebedächer, Sitze, Bedienelemente usw.) angewiesen, und es fehlen Daten, um zu ermitteln, welche Prozesse verbessert werden könnten. Dadurch entstehen Engpässe, die die Prozesse verlangsamen und die Effizienz beeinträchtigen. Wenn Sie sich immer noch auf die manuelle Montage verlassen, werden Sie dann rechtzeitig reagieren und skalieren können? Können Sie die Montagelinien schnell umgestalten, um die Produktion zu steigern? Können Sie Arbeitsplätze je nach Bedarf hinzufügen oder verlagern, ohne zwei Wochen lang stilllegen zu müssen? Der Verzicht auf manuelle Prozesse zugunsten einer automatisierten Montage ist eines der wenigen Mittel, um schnellere Zykluszeiten zu erreichen.