Pressemiteilung

Belden präsentiert auf der NAB 2018 Konnektivität hinter den Kulissen, die Technologie zum Leben erweckt

Belden

Preisgekrönte Lösungen von Belden, Grass Valley und SAM kommen für persönliche Live-Produktdemonstrationen zusammen

 

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Belden Inc. (NYSE: BDC), ein weltweit führender Anbieter von Signalübertragungslösungen für unternehmenskritische Anwendungen, freut sich, seine preisgekrönten Konnektivitätslösungen hinter den Kulissen – vorzustellen, die Medien- und Unterhaltungstechnologie zum Leben erwecken – auf der NAB vom 9. bis 12. April 2018 in Las Vegas.

 

Besucher des Standes SL106 können sich vereinheitlichte Lösungen aus den Portfolios von Belden, Gepco, Grass Valley und dem ehemaligen Snell Advanced Media (SAM) ansehen. In persönlichen Live-Demonstrationen wird veranschaulicht, wie diese Lösungen Anwendungen für Nachrichten, Live-Produktion, Vernetzung und Content-Bereitstellung unterstützen.

 

Auf der NAB präsentieren Grass Valley und SAM erstmals ihre kombinierten Produktportfolios. Sie bieten den Kunden die größte Auswahl an Rundfunktechnologie, unterstützt durch unübertroffene F&E-Ressourcen und die überlegene finanzielle Stabilität von Belden. Grass Valley zeigt seine Lösungen für Live-Produktion, Nachrichten, Inhaltsbereitstellung und Vernetzung mit Schwerpunkt auf Virtualisierung, IP und HDR.

 

Zusätzlich zu den Grass Valley-Demonstrationen können die Teilnehmer auch die folgenden Produkte der Marke Belden in Aktion erleben:

  • 4K-UHD-Koaxialkabel und -Anschlüsse für 12G-SDI, eine preisgekrönte Lösung, die die 4K-Signalübertragung über ein einzelnes Koaxialkabel maximiert und gleichzeitig Platz und Gewicht minimiert.
  • 4K UHD Media Cable, eine weitere preisgekrönte Innovation, die für HDBaseT-Anwendungen zertifiziert ist und 4K-Inhalte über 100 m mit einem Kabel überträgt, das’kleiner und leichter ist (und mit REVConnect kombiniert werden kann).
  • Benutzerdefinierte Broadcast-Assemblys Die auf die richtige Länge zugeschnitten, individuell konfiguriert und streng getestet werden (mit zugehörigen Leistungsberichten) und mit einer Vielzahl von Steckverbindern abgeschlossen werden können.
  • Broadcast-Panels Sowohl in Standardkonfigurationen der Marke Gepco als auch in kundenspezifischen Konfigurationen, die entwickelt und konstruiert wurden, um die einzigartigen Anforderungen von Studios, Live-Produktionen und Anwendungen in großen Veranstaltungsorten zu erfüllen.
  • Kundenspezifische Faserplatten Die mit Steckverbindern bestückt oder leer gelassen werden können, in einer Vielzahl von Konfigurationen: flach, mit Flansch oder Chassis. Die Anschlussstanzungen des Panels’ können für eine komplette Palette von Broadcast- und Pro-AV-Anschlussformaten hergestellt werden.
  • FiberExpress Fusion Splice-On-Steckverbinder, das die Vorteile des Fusionsspleißens mit der Einfachheit vor Ort installierbarer Steckverbinder kombiniert und gleichzeitig die Notwendigkeit von Spleißgehäusen und -kassetten überflüssig macht.
  • FiberExpress ECX Patchpanel – das auch in der Branche Anerkennung für Produktinnovationen erhalten hat – erleichtert die Installation in engen Räumen, eliminiert Quetschstellen an Glasfasern und unterstützt schnelle Bewegungen, Ergänzungen und Änderungen.
  • REVConnect-Konnektivitätssystem, wodurch eine zuverlässige, gasdichte Verbindung hergestellt wird, gleichzeitig Nacharbeit reduziert wird, weniger Zeit für die Konfektionierung benötigt wird und alle Kabelkategorien mit einer Konfektionierungsmethode unterstützt werden. Seit seiner Veröffentlichung Ende 2016 wurde REVConnect fünfmal für seine Produktinnovation ausgezeichnet.

NAB-Besucher sollten außerdem unbedingt Thinklogical am Stand SL6328 besuchen, eine weitere Marke von Belden und weltweit führender Entwickler und Hersteller von Video- und KVM-Signalverlängerungs- und -Umschaltsystemen für eine breite Palette von Rundfunk- und Postproduktionsanwendungen.

 

Nur Belden’ s innovative Enterprise-Konnektivitätslösungen verfolgen einen universellen Ansatz für Kunden’ Unternehmen, die ihren Signalübertragungsbedarf mit IP- und Legacy-basierten Lösungen decken, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen. Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.

 

Über Belden

Belden Inc., ein weltweit führender Anbieter hochwertiger End-to-End-Signalübertragungslösungen, bietet ein umfassendes Produktportfolio, das auf die Anforderungen unternehmenskritischer Netzwerkinfrastrukturen in den Märkten Industrie, Unternehmen und Rundfunk zugeschnitten ist. Mit innovativen Lösungen für die zuverlässige und sichere Übertragung der schnell wachsenden Daten-, Audio- und Videomengen, die für die heutigen Anwendungen benötigt werden, steht Belden im Zentrum des globalen Wandels hin zu einer vernetzten Welt.’ Das 1902 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in St. Louis und verfügt über Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. 

Belden, Belden Sending All The Right Signals und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Belden Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Belden und andere Parteien haben möglicherweise auch Markenrechte an weiteren hier verwendeten Begriffen.