Pressemiteilung

Ermächtigung zum Aktienrückkauf & Vierteljährliche Dividendenankündigung

Belden

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--Der Vorstand von Belden Inc. (NYSE: BDC) hat heute eine neue Aktienrückkaufgenehmigung erteilt und vierteljährliche Dividenden an die Inhaber seiner Stammaktien und der zu 6,75 % mit Pflichtwandelanteilen ausgestatteten Vorzugsaktien der Serie B ausgeschüttet. Einzelheiten zur Aktienrückkaufermächtigung und den Dividenden lauten wie folgt:


  • Eine neue Aktienrückkaufsermächtigung, die es der Gesellschaft ermöglicht, bis zu 
  • Eine vierteljährliche Dividende an Inhaber von Stammaktien von 
  • Eine vierteljährliche Dividende an die Inhaber der 6,75% Serie B Pflichtwandelvorzugsaktien von 

Über Belden