Kabel der Kategorie 5e

Stellen Sie maximale Netzwerkleistung und -stabilität in älteren IP-Anwendungen sicher, Renovierungen und preissensible Umgebungen mit Kabeln der Kategorie 5e, die über die Normen hinausgehen. Belden bietet verschiedene Leistungsstufen der Kategorie 5e an. Unser Spitzenkabel der 1200 Serie bietet mehr Headroom als der Standard TIA-568-C.2 Kategorie 5e und wird mit Bonded-Pair-Technologie angeboten, um Ihre Installation so robust wie möglich zu machen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Umfang des Portfolios: Die Produktfamilie umfasst UTP-, F/UTP-, Plenum-, Riser-, LSZH-, OSP-, Gewerbe- und Industriekabel.
  • Hervorragende elektrische Leistung: Übertrifft die Leistung der Kategorie 5e
  • Leistungsfähiger Headroom: Als Teil des REVConnect 1200 Systems liefert es Datenraten bis zu 1,2 GB/s für ein System mit einer nutzbaren Bandbreite von 160 MHz.
  • Stabile Elektrik: Die Konstruktion des Kabels zeichnet sich durch aufeinander abgestimmte Leiter auf allen vier Paaren aus, die für eine extrem stabile elektrische Leistung sorgen.
  • Eine durchgehende Ummantelung ist nicht notwendig: Das verbesserte Kabel 1200 Banana Peel® der Kategorie 5e bündelt sechs Kabel zu einem mittleren Trägerelement mit einzigartigem Design
Typ Abschirmung Klassifizierung Technisches Datenblatt
Systemkabel (1200) für höchste Leistung UTPCMPBonded-Pair
Non-Bonded
UTPCMRBonded-Pair
Non-Bonded
F/UTPCMPNon-Bonded
F/UTPCMRNon-Bonded
Systemkabel (1200) für höchste Leistung, ZwillingskabelUTPCMPBonded-Pair
UTPCMRBonded-Pair
NormenkonformUTPCMPNon-Bonded
UTPCMRNon-Bonded
PatchkabelUTPCMRBonded-Pair
Non-Bonded
BackboneUTPCMPNon-Bonded
UTPCMRNon-Bonded
Für Außenanlagen mit GelfüllungUTP OSPNon-Bonded
UTPOSP, CM-LSNon-Bonded
Außenbereich CMR/CMXUTPCMR/CMX-AußenbereichNon-Bonded
F/UTPCMR/CMX-AußenbereichNon-Bonded
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.