Mini-Verteiler-Glasfaserkabel
Die Mini-Verteilerkabel von Belden sind ideal für Anwendungen im Innenbereich, einschließlich Base-12-Netzwerke. Der modulare Aufbau der 250 µm-Fasern bietet die Grundlage für MPO-Anschlüsse und reduziert Größe und Gewicht. Diese Kabel sind mit herkömmlichen LC/SC/ST-Anschlüssen kompatibel, die einfache Breakout-Kits verwenden, und ermöglichen zudem arbeitssparendes Masse-Fusionsspleißen.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Schneller Anschluss vor Ort: Ermöglicht Zeit und Arbeit sparendes Massen-Fusionsspleißen
- Design-Flexibilität: Faserzahlen von 8–144, PVC und LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung, LC/SC/ST-kompatibel
- Bietet einen engen Biegeradius: Kleinere Untergruppen (2 mm, 3 mm) unterstützen eine engere Kabelführung
- Hohe Packungsdichte: Dank leichterer und kleinerer Kabel können pro Kabelkanal mehr Kabel verlegt werden
-
Technisches Detail
-
Produktauflistung
Standard Base-12 μMini-Verteilerkabel für den Innenbereich
Nicht modular – Plenum
Doppelummantelung – Plenum
Modular – Plenum
Standard Base-8 μMini-Verteilerkabel für den Innenbereich
Nicht modular – Plenum
Doppelummantelung – Plenum
Modular – Plenum
Standard μMini-Verteilerkabel für Innen- und Außenbereiche
Doppelummantelung – Plenum
Modular – Plenum
Ressourcen
Kataloge
Product Bulletin