Ventilsteckverbinder
When selecting the right valve connectors, reliable and durable performance are just as important as choosing the right design, protection circuitry and accessory. Hirschmann and Lumberg Automation valve connectors connect solenoid valves, pressure sensors, temperature sensors and flow monitors to voltage supplies or a data network. NEW GDME Heavy Duty Valve Connectors meet UL's rigorous standards for flame resistance and vibration tolerance, as well as DNV standards for marine applications.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Robuste Designs: Erreichen Sie eine zuverlässige Verbindung mit hervorragendem Schutz vor Staub, Wasser und Vibrationen
- Benutzerfreundlich: Plug-and-Play-Technologie, vorverdrahtete Kabelsätze und flexible Feldanschlüsse sparen Zeit und Mühe bei der Installation
- Ultimative Vielseitigkeit: Wählen Sie aus drei Ventilsteckertypen, verschiedenen Schaltungsoptionen und verschiedenen Kabeloptionen für individuelle Anwendungen
Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
Ressourcen