Pressemiteilung

Belden stellt das FX ECX Patch-Panel-System vor

Belden

Die ECX-Lösung setzt neue Maßstäbe für Best-in-Class-Lösungen und ermöglicht eine mühelose Bereitstellung in LAN-Umgebungen.


 

Die Unfähigkeit, Altkonstruktionen sowie Umzüge, Erweiterungen und Änderungen (MACs) effektiv zu warten, stellt für Bauunternehmer und Installateure ein großes Hindernis dar. Belden FX ECX verbessert die Effizienz erheblich und spart wertvolle Zeit mit zum Patent angemeldeten, innovativen Funktionen wie herausnehmbaren Kassetten vorne und hinten und bietet unübertroffene Flexibilität bei der Installation in engen Räumen.

 

Auftragnehmer und Installateure arbeiten unter Zeitdruck und haben keinen Spielraum im Budget, um unerwartete Glasfaserverbindungsfehler aufgrund beschädigter oder eingeklemmter Fasern zu beheben. Belden FX ECX vereinfacht das Design von Spleißkassetten und eliminiert Quetschstellen an Fasern durch die Integration eines Durchhangmanagements in den durchsichtigen Kassettendeckel.

 

Auch bei älteren Bereitstellungen stellen Platzbeschränkungen eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere wenn für eine kleine Anzahl von Kupferports ein dediziertes Patchpanel erforderlich ist. Durch die Verwendung von Belden KeyConnect-Rahmen können Kupfer und Glasfaser gleichzeitig im FX ECX-System eingesetzt werden, wodurch Rackplatz gespart und die unnötigen Kosten für zusätzliche Panels vermieden werden.

 

“Die FX ECX-Plattform wurde in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern mit dem Ziel entwickelt, eine erstklassige Lösung zu schaffen,” sagt 

 

Nur Belden’ s innovative Enterprise-Konnektivitätslösungen verfolgen einen universellen Ansatz für Kunden’ Unternehmen, die ihren Bedarf an Signalübertragung mit IP- und Legacy-basierten Lösungen decken, die eine reibungslose Migration zur Konvergenz ermöglichen. Belden’ Das umfangreiche Portfolio umfasst LAN, Rechenzentren, Gebäudeautomation sowie Sicherheit und Zugangskontrolle, um einen reibungslosen Informationsfluss zu gewährleisten. Hervorragende globale Service- und Support-Kapazitäten sowie anwendungsspezifische Garantieprogramme runden Belden ab’ s einzigartiges Angebot.

 

Entdecken Sie die neue ’FX ECX-Patchpanel-Plattform von Belden.

 

Über Belden

belden.com.

 

Belden, Belden Sending All The Right Signals und das Belden-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von