Vorbestückte Kupferpanels für die Schaltschrank-Montage

Die vorbestückten Kupfer-Patch-Panels von Belden enthalten vollständig montierte Komponenten und sind sofort einsatzbereit. Die 24-Port-Panels werden mit 24 Buchsen geliefert, und die 48-Port-Panels werden mit 48 Buchsen geliefert. Die einfache Bestellung mit nur einer Artikelnummer spart Zeit. Durch standardisierte, intuitive Farbsequenzen wird die Geschwindigkeit erhöht und Fehlern bei der Kabelzuordnung vorgebeugt. Die Verbindungstechnik-Linie REVConnect von Belden umfasst jetzt ein einzigartiges, High-Density-Patch-Panel mit 48 Ports auf 1 HE. Es nutzt die REVConnect-Anschlusstechnologie und ist in der Kategorie 5e erhältlich, Konfigurationen mit 6 und 6 A, sowie flache oder abgewinkelte Ausrichtungen. Das neue Patch-Panel bietet eine erstklassige Etikettierung mit 1U 48-Port-Konfigurationen und farbcodierten REVConnect-Symbolen für eine einfachere, Schnellere Installation.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Stellen Sie voll funktionsfähige Panels schneller bereit. Im Lieferumfang ist bereits alles enthalten, wie z. B. Stützleisten und Material für die Etikettierung
  • Ultimative Flexibilität: Erhältlich in vielen verschiedenen Ausführungen, wie etwa flach, gewinkelt und mit AngleFlex-Optionen
  • Einfache Identifizierung: Die Panels verfügen über individuelle farbcodierte Patch-Panel-Ports

Neu – Vorbestückte hochdichte REVConnect Patch-Panels

Beschreibung Kategorie Artikel-Nr.
REVConnect Kategorie 6A Patch-Panel, vorbestückt, flach, 48 Port, 1 HE, Schwarz Kategorie 6ARVAPPF1U48BK
REVConnect Patch-Panel der Kategorie 6A, vorbestückt, gewinkelt, 48 Port, 1 HE, SchwarzRVAPPA1U48BK
REVConnect Kategorie 6 Patch-Panel, vorbestückt, flach, 48 Port, 1 HE, Schwarz Kategorie 6RV6PPF1U48BK
REVConnect Kategorie 6 Patch-Panel, vorbestückt, gewinkelt, 48 Port, 1 HE, SchwarzRV6PPA1U48BK
REVConnect Kategorie 5e Patch-Panel, vorbestückt, flach, 48 Port, 1 HE, Schwarz Kategorie 5eRV5PPF1U48BK
REVConnect Kategorie 5e Patch-Panel, vorbestückt, gewinkelt, 48 Port, 1 HE, SchwarzRV5PPA1U48BK
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
Ressourcen
Kataloge

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.