Produktnummer: RV5PPA1U48BK

REVConnect Patchpanel, Cat 5e, abgewinkelt, 1HE, 48P

REVConnect Kategorie 5e Patchpanel, vorinstalliert, abgewinkelt, 48 Port, 1U, Schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

REVConnect 1200-System, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Gesamthöhe

1.73

Gesamtbreite

19

Gesamttiefe

5.83

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3.437

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Frame PC/ABS Black
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5e – TIA 568-C.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect-Anschlusswerkzeug, modulare Cat 5e-Kabel

Enthaltene Teile

48 Cat 5e REVConnect High Density-Buchsen, schwarz, vorinstalliert; 50 REVConnect-Kabelmanager und -Kappen; 4 durchsichtige Fenster; 1 Kabelführungsleiste hinten; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 4 Rahmen; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 05-31-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.30 Revisionsdatum: 05-31-2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung
RV5PPA1U48BK Schwarz 1U