Produktnummer: RVAPPF1U48BK

RVAPPF1U48BK, REVConnect Patchpanel, Cat 6A, flach, 1 HE, 48-polig, vorinstalliert, UTP

REVConnect Kategorie 6A Patchpanel, vorinstalliert, flach, 48 Port, 1HE, schwarz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, In-Building Wireless, In-Building Small Cells, Mobile RAN, Data Center EoR und MoR, PoE++, PoE+, PoE

Gesamthöhe

1.73 in

Gesamtbreite

19 in

Gesamttiefe

4 in

Anzahl der Ports

48 Port

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton.

Gewicht

3.047

Materialien

Description Material Color
Panel Steel Black
Frame PC/ABS Black
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Max. Kapazität

48 Steckverbinder (vorinstalliert)

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS @ 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Zu + 60°C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +70 °C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Zu + 60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect Anschlusswerkzeug (RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 6A

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6A – TIA 568.C.2, Kategorie 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

REVConnect Anschlusswerkzeug, Kat. 6A Modularkabel

Enthaltene Teile

48 10GX REVConnect High Density-Buchsen, schwarz, vorinstalliert; 50 REVConnect-Kabelmanager und -Kappen; 4 durchsichtige Fenster; 1 Kabelführungsleiste hinten; 4 Schrauben (10 x 32); 4 Schrauben (12 x 24); 2 Klettbänder; 4 Rahmen; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Informationen zur ordnungsgemäßen Installation finden Sie im Installationshandbuch PX107031.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.197 Revisionsdatum: 12-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.197 Revisionsdatum: 12-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung
RVAPPF1U48BK Schwarz 1U