Produktnummer: FWSHBF02SDW

DuetConnect Hybrid-Anschlussbox

DuetConnect HTB 4C/2F SC Duplex OS2 Adapter mit Verschluss, Weiß

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Gesamthöhe

0.92 in

Gesamtbreite

3.54 in

Gesamttiefe

5.23 in

Vordere Verbindung

Bündigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt im Karton

Gewicht

0.15 lbs

Materialien

Description Material Color Type
Adapter Sleve Zirconia-Ceramic
Front Fiber Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue SC Duplex
Box Assembly Plastic - UL94V-0 White
Front Copper Connector Body Plastic - UL94V-0 Green

Max. Kapazität

2 Fasern, 1 SC Duplex-Adapter

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis 60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C bis 75°C

Abmessungen

Width Height Depth
3.54 in 0.92 in 5.23 in

UL-Klassifizierung

Getestet nach UL2043 für Plenum-Räume

Umgebung

Innenbereich

Enthaltene Teile

(4) Schlanke Spleißschutzhülse 25 mm, (2) Selbstsichernder Kabelbinder /4.0, (2) TRI-COMBO PAN HD 6-32 MACH. SCHRAUBE 1.25 LG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 02-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.19 Revisionsdatum: 02-12-2025