Produktnummer: 1504A

Audiokabel, #22-2pr, TC, O/A-Folie, CM

Audiokabel, CM-bewertet, 2–22 AWG verzinnte Kupferlitzenpaare mit PVC-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung, Drain, PVC-Mantel, parallele Konstruktion

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit automatischen Abisoliergeräten; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Stereo-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Size Stranding Material
22 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.286 in

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
13.7 Ohm/1000ft (44.9 Ohm/km) 57 pF/ft (190 pF/m) 100 pF/ft (330 pF/m) 45 Ohm 1.5 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

18 Ohm/1000 Fuß (59 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
150 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -30°C To +60°C

Maximale Zugspannung

25 lbs (11 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000ft (45 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CM

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Gesamt-Nenndurchmesser: 0,143 x 0,286 Zoll. Die Ummantelung und die Abschirmung sind miteinander verklebt, sodass beide mit einem automatischen Abisoliergerät entfernt werden können. Der Erdungsdraht befindet sich auf der Innenseite der Abschirmung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.439 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1504A J77U1000 Paar in Schwarz und Rot UnReel 1.000 ft 612825116165
1504A 0531000 Paar in Rot und Grau Rolle 1.000 ft 612825116189
1504A 053U1000 Paar in Rot und Grau UnReel 1.000 ft 612825116172
1504A 0532000 Paar in Rot und Grau Rolle 2.000 ft 612825116196 C
1504A A5QU1000 Paar in Rot und Grün UnReel 1.000 ft 612825116134
1504A A5Q2000 Paar in Rot und Grün Rolle 2.000 ft 612825116141 C
1504A G04U1000 Paar in Rot und Violett UnReel 1.000 ft 612825116158