Produktnummer: 8418

Mikrofonkabel, 8 C #20 Str TC, Rayon & 85 % TC-Geflecht, Baumwollummantelung, EPDM-Ummantelung, flexibel

Mikrofonkabel, 8 Leiter 20 AWG (26 x 34) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), EPDM-Isolierung, Viskosegeflecht®, 85 % verzinntes Kupfergeflecht, Baumwollgeflecht, EPDM-Ummantelung, flexibel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robustes, einsetzbares Mikrofon für Studio- oder Live-Auftritte; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 8 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper (High Conductivity)

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.023 in (0.58 mm) 0.083 in (2.1 mm) Black, White, Brown, Green, Red, Yellow, Orange, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Rayon® 85%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Cotton Serve EPDM - Ethylene Propylene Diene Monomer 0.037 in (0.94 mm) 0.381 in (9.68 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,381 Zoll (9,68 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 10.2 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 52 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

2,4 Ohm/1000 Fuß (7,9 Ohm/km)

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-50°C to +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

Maximale Zugspannung

164 lbs (74.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

100 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Fca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.507 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8418 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825206491
8418 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825355281 C