Produktnummer: 9451WB

Audiokabel, 1 Paar 22 AWG, TC, geschirmt, wassergeschützt

Audiokabel, 1 Paar 22 AWG Litzenleiter (7 x 30) TC, Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter TC-Ableitungsdraht, Wasserblockierband, Polyethylen-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Automatische Abisoliergeräte; Analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.0085 in (0.22 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Wasserblockendes Klebeband für die äußere Abschirmung

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.020 in (0.51 mm) 0.165 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,165 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 1.5 ns/ft 66% 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

13,37 Ohm/1000 Fuß (43,86 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.65 in (41.9 mm) 1.65 in

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Ummantelung und die Abschirmung sind miteinander verklebt, sodass beide mit einem automatischen Abisoliergerät entfernt werden können. Der Erdungsdraht befindet sich auf der Innenseite der Abschirmung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.368 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.368 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9451WB 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825253198