Produktnummer: 1325R

Sicherheit & Kommerzielles Audio, 2 Paar 22 AWG BC, CMR

Sicherheit & Kommerzielles Audiokabel, 2 Paar 22 AWG Litzen (7x30) blanke Kupferpaare mit Polyolefin-Isolierung, individueller Beldfoil®-Abschirmung, Riser-CMR, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheit & Kommerzielles Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, White & Green

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.154 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,154 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 34 pF/ft (110 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.54 in (39.1 mm) 1.54 in

Maximale Zugspannung

45.5 lbs (20.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

1325A

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.311 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.311 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
1325R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825111955
1325R 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825111948