Produktnummer: 1860A

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 12 AWG BC, ungeschirmt, CMP

Lautsprecherkabel, 2 Leiter, 12 AWG, verseilt (19 x 25), hochleitfähige blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, verkabelt in offener, verdrillter Konstruktion, Plenum-CL2P.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel

Leiter

Size Stranding Material
12 19x25 BC - Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.135 in (3.43 mm)

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Nom. Diameter
0.27 in

Speisung

UL Voltage Rating
150 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +75°C

Maximale Zugspannung

152 lbs (68.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

54 lbs/1000ft (80 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CL2P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.392 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1860A D261000 Schwarz & Natur Paar Rolle 1.000 ft 612825125143 C