Produktnummer: 5002UP

Audiokabel, 4 Leiter 12 AWG, BC, CL3

Audiokabel, 4 Leiter 12 AWG, hochflexible Litzenleiter (65 x 30) aus blankem Kupfer mit PVC-Isolierung, CL3, PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Hochflexibel Audio/Lautsprecher

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.138 in (3.51 mm) Black, White, Red, Green

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.377 in (9.58 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,377 Zoll (9,58 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.56 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 24 Amps per conductor @ 30°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.7 in (94 mm) 3.7 in (94 mm)

Maximale Zugspannung

338 lbs (153 kg)

Gewicht Kabelgebinde

113 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEC 60332-1-2

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.631 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.631 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
5002UP 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825155720
5002UP 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825155799
5002UP D15500 Blau Rolle 500 ft 611589226523
5002UP 008500 Grau Rolle 500 ft 612825155768
5002UP 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825155751
5002UP 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825155744
5002UP 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825155782
5002UP 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825155775