Produktnummer: 5400FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 20 AWG, BC, geschirmt, CMR

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Riser-CMR, 2–20 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Polypropylen-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und PVC-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.008 in (0.20 mm) 0.052 in (1.3 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.142 in (3.61 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,142 Zoll (3,61 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 10.3 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 8 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.4 in (36 mm) 1.4 in (36 mm)

Maximale Zugspannung

30.7 lbs (13.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

13 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

6400FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 03-29-2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 03-29-2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
5400FE.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605008497
5400FE.K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605008503
5400FE 008500 Grau Rolle 500 ft 612825161929
5400FE 008U500 Grau UnReel 500 ft 612825423294
5400FE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825161943 C
5400FE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825161936
5400FE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825161967