Produktnummer: 6100FE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 14 AWG BC, geschirmt, CL2P

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Plenum-CL2P, 2–14 AWG, blanke Kupferlitzenleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Beldfoil®-Abschirmung und Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.012 in (0.30 mm) 0.094 in (2.4 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.220 in (5.59 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,220 Zoll (5,59 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 85 pF/ft (280 pF/m) 153 pF/ft (502 pF/m) 25 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

104 lbs (47.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

38 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5100FE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.495 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.495 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6100FE 006Z1000 Blau, hell ReelTuff Box 1.000 ft 612825173304
6100FE 877500 Natur Rolle 500 ft 612825173298
6100FE 877Z500 Natur ReelTuff Box 500 ft
6100FE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825173311 C
6100FE 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825423690
6100FE 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825173328