Produktnummer: 6100UE

Sicherheit & Ton, 2 Leiter 14 AWG BC, CL2P

Sicherheit & Handelsübliches Audiokabel, Plenum-CL2P, 2–14 AWG Litzenleiter (19 x 27), blanke Kupferleiter mit Flamarrest®-Isolierung, Flamarrest®-Ummantelung mit Aufreißfaden

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Intercom-/PA-Systeme, Sound-/Audiosysteme

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, White

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.210 in (5.33 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,210 Zoll (5,33 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 36 pF/ft (120 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 25 Amps per conductor @ 25°C

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating Installation
75°C 0°C to +75°C 0°C To +75

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

Maximale Zugspannung

95 lbs (43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

35 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2P

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

5100UE

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.554 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6100UE 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825173397 C
6100UE 010Z500 Schwarz ReelTuff Box 500 ft 612825173410
6100UE 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825423423
6100UE 010Z1000 Schwarz ReelTuff Box 1.000 ft 612825445371
6100UE 008U1000 Grau UnReel 1.000 ft 612825423409
6100UE 008Z1000 Grau ReelTuff Box 1.000 ft 612825173373
6100UE 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825173366
6100UE 877500 Natur Rolle 500 ft 612825173427
6100UE 8771000 Natur Rolle 1.000 ft 612825339519 C
6100UE 877U1000 Natur UnReel 1.000 ft 612825423430
6100UE 877Z1000 Natur ReelTuff Box 1.000 ft 612825173434
6100UE 8775000 Natur Rolle 5.000 ft 612825339502
6100UE 009U250 Weiß UnReel 250 ft 612825377047
6100UE 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825423416
6100UE 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825423416
6100UE 009Z500 Weiß ReelTuff Box 500 ft 612825173403
6100UE 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825173380
6100UE 009Z1000 Weiß ReelTuff Box 1.000 ft 612825445364
6100UE 004U1000 Gelb UnReel 1.000 ft 612825416616