Produktnummer: 6549PA

Sicherheit & Ton, 16 Paar 22 AWG, BC, CMP

Sicherheit, Pro Audio & Intercom-Kabel, 16 Paar 22 AWG Litzen (7x30) blanke Kupferpaare mit FEP-Isolierung, einzeln mit Beldfoil® abgeschirmt und PVDF-Ummantelung mit Aufreißfaden, Plenum-zertifiziert.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Sicherheit, Audio, Gegensprechanlage

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow

Innenabschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.017 in (0.43 mm) 0.457 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,457 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 15.3 Ohm/1000ft (50.2 Ohm/km) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 49.5 pF/ft (162 pF/m) 50 Ohm 1.47 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 69% 3 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -15°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.57 in (116 mm) 4.57 in

Maximale Zugspannung

296.7 lbs (134.6 kg)

Gewicht Kabelgebinde

151 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Ripcord unter der Ummantelung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.457 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.457 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
6549PA 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825433835 C
6549PA 0081500 Grau Rolle 1.500 ft 612825393580