Produktnummer: 70046LV

Lautsprecherkabel LSZH 2x2,5mm², CPR B2ca.

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 2,5 mm² (50 x 0,25 mm) sauerstofffreies blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), LSZH-Isolierung, LSZH-Mantel, flexibel, CPR Euroklasse B2ca.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Leiter

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.0 mm (0.31 in)

Äußere Ummantelung1 Anmerkungen zur Tabelle

Matte Oberflächenbehandlung

Elektrik

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

Temperatur

Storage
-30°C to +70°C

Maximale Zugspannung

350 N (79 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse B2ca, Innen, Außen, halogenfrei, UV-beständig – UL 1581 Abschnitt 1200, nur in Schwarz

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: B2ca-s1,d1,a1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.168 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.168 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70046LV.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605175458
70046LV.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605174758
70046LV.01100 Weiß Rolle 100 m 8719605189769
70046LV.01500 Weiß Rolle 500 m 8719605189752