Produktnummer: 8812WB

Lautsprecherkabel, 2 Leiter, 12 AWG BC, ungeschirmt, wassergeschützt

2 Leiter 12 AWG Litzenleiter (19 x 25) aus blankem Kupfer, PVC/Nylon-Isolierung, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

AUDITORIUM, STADION, RENNSTRECKE, KIRCHE, TEMPEL, SYNAGOGE, VERSAMMLUNGSORT, CASINO, SOUND

Leiter

Size Stranding Material
12 19x25 BC - Bare Copper

Isolierung

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Black, White
Nylon

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Diameter
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.403 in

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

Maximale Zugspannung

170 lbs (77 kg)

Gewicht Kabelgebinde

94 lbs/1000ft (140 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen/außen, innen, außen, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1581 vertikaler Flammtest, 1202

NEC/UL-Compliance

NPLF, TC (verzinntes Kupfer), THHN/THWN Einzelkabel

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
8812WB 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft