Produktnummer: 9717

Lautsprecherkabel, 2 Leiter 14 AWG BC, ungeschirmt, CM

2 Leiter 14 AWG, verseilt (19 x 27), ETP-Kupferleiter mit hoher Leitfähigkeit, PVC-Isolierung, parallel: (1) verzinnt, (1) blank.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Lautsprecherkabel

Leiter

Size Stranding Material
14 19x27 TC - Tinned Copper (High Conductivity)
14 19x27 BC - Bare Copper

Isolierung

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.146 x 0.292 in

Speisung

Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

Operating
-20°C To +60°C

Maximale Zugspannung

125 lbs (56.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

40 lbs/1000ft (60 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.357 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9717 3681000 Klar, transparent Rolle 1.000 ft 612825257332 C
9717 368U1000 Klar, transparent UnReel 1.000 ft 612825257356