Produktnummer: 70080

70080 - 75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 22 AWG Solid BC, Folie + 80 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

75 Ohm SDI-Koaxialkabel, Mini RG-59, 22 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 80 % verzinnter Kupfergeflechtschirm, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Unterbrochen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Das Kabel ist UV-beständig und für den Innen- und Außenbereich geeignet

Lebenszyklus

Abgekündigt - das Produkt wird nicht mehr hergestellt

RG-Typ

Mini 59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.45 mm (0.175 in)

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 dB/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

Temperatur

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
45 mm (1.8 in)

Maximale Zugspannung

160 N (36 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50290-2-20

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Weitere Standard-Compliance(s)

SDTV/HDTV

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.338 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
70080.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605010797
70080.04500 Orange Rolle 500 m 8719605010841