Produktnummer: YE01804

YE01804 - 75 Ohm Kopfende-Koaxialkabel, Mini RG-59, 23 AWG Solid BC, Quad-Shield, 95 % / 90 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung

Kopfende-Koaxialkabel, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Vierfachabschirmung + 95 % / 90 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mini RG59 Tri-Shield-Koaxialkabel, das dort verwendet wird, wo Immunität gegen leitungsgebundene Störungen erforderlich ist, der Platz jedoch begrenzt ist; Koaxialkabel für Kabel-Breitband-Kommunikationsnetze, die gemäß der europäischen Norm EN 50117-1 ausgelegt sind; Betriebsfrequenzen zwischen 5 und 3000 MHz

RG-Typ

Mini 59

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 23 AWG Solid 0.58 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 2.59 mm (0.102 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
4 Braid Tinned Copper (TC) 90%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.7 mm

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 40 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 850 MHz 23 dB
850 - 3000 MHz 21 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.6 dB/100m
10 MHz 3.9 dB/100m
71.5 MHz 10 dB/100m
135 MHz 12.5 dB/100m
270 MHz 17.7 dB/100m
540 MHz 25.3 dB/100m
720 MHz 31.1 dB/100m
750 MHz 31.5 dB/100m
1000 MHz 34.4 dB/100m
1500 MHz 42.7 dB/100m
2000 MHz 52 dB/100m
2250 MHz 52.5 dB/100m
3000 MHz 60.7 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
66 Ohm/km (20 Ohm/1000ft) 6.5 Ohm/km (2.0 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 0.9 mOhm/m

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 110 dB
1000 - 2000 MHz 95 dB
2000 - 3000 MHz 85 dB

Screening-Klasse

A++

Temperatur

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
47 mm (1.9 in)

Maximale Zugspannung

160 N (36 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

42 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Eca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50117-1, EN 50117-9-2, EN 50290-2-20

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.160 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
YE01804.10500 Schwarz Rolle 500 m 8719605113481
YE01804.06500 Blau Rolle 500 m 8719605113443
YE01804.00500 Grün Rolle 500 m 8719605113399
YE01804.03500 Orange Rolle 500 m 8719605113429
YE01804.02500 Rot Rolle 500 m 8719605113412
YE01804.09500 Weiß Rolle 500 m 8719605113474
YE01804.04500 Gelb Rolle 500 m 8719605113436