Produktnummer: 7824P

3-Kanal SMPTE-Stadionkabel, 6 Singlemode-Faser, 6 Leiter 18 AWG und 6 Leiter 24 AWG, Plenum

3-Kanal-SMPTE-Stadionkabel, 6 Singlemode-Glasfasern, 6 TC-Leiter (19 x 30) 18 AWG und 6 TC-Leiter (7 x 32) 24 AWG, FEP-Isolierung, Beldfoil-Abschirmung, PVDF-Ummantelung, Plenum

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktkategorie

SMPTE-Kabel

Mögliche Anwendungen

3-Kanal Composite-Kamerakabel

Fasertyp

OS2, G.657.A2

Glasfaser-Puffermaterial

PVC – Polyvinylchlorid

Durchmesser des Faserpuffers

900 m µ

Faseranzahl

6

Faser-Farbcode

Gelb bedruckt

Fasern pro Untergruppe

1

Leiterquerschnitt

24 AWG, 18 AWG

Isolierungsmaterial

FEP

Material der Ummantelung

PVDF – Polyvinylidenfluorid

Nom. Durchmesser

0,553 Zoll (14,0 mm)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm
Max. Attenuation 0.50 dB/km 0.50 dB/km

Gewicht Kabelgebinde

193 lbs/1000ft (287 kg/km)

Betriebstemperaturbereich

0°C bis 70°C

Temperaturbereich für die Installation

0°C bis 70°C

Lagertemperaturbereich

0°C bis 70°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

SMPTE 311

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.268 Revisionsdatum: 09-25-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.268 Revisionsdatum: 09-25-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Aufmachung Länge UPC
7824P 005CUT Rolle
7824P 0051000 Rolle 1.000 ft 612825352266
7824P 0052000 Rolle 2.000 ft 612825443001
7824P 0054000 Rolle 4.000 ft 612825190004