Produktnummer: GMRTF08

Outdoor Tactical Tight Buffered OFC: GLASGARNE (impr. Nagetierschutz) PUR-Mantel 8f SM OS2 G.657.A2.

Taktisches Glasfaserkabel mit dichter Pufferung für den Außenbereich mit Glasgarnen als Verstärkungselement und verbessertem Nagetierschutz mit Außenmantel aus Polyurethan (PUR). 8 Fasern SM OS2 G.657.A2.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen. Diese metallfreien TAC-Kabel wurden zum wiederholten Ab- und Aufspulen entwickelt. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfach zu installieren. Nicht für die direkte Erdverlegung empfohlen. Die innere und äußere Ummantelung aus Core Bonded Polyurethane ermöglicht eine einfache Installation. Glasfasergewebe zwischen Innen- und Außenmantel sorgt für verbesserte mechanische Festigkeit.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Grade acc. ITU-T Fiber Count
OS2 G.657A2 8

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OS2 Tight Nylon 0.9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserblockierende Aramidgarne + Glasgarne

Gewicht Kabelgebinde

101 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

doppelte Ummantelung

Material

PUR – Polyurethan

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PUR - Polyurethane Black 10.6 mm No

Maximale Dämpfung bei 1310 nm

0.40 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1550 nm

0.30 dB/km

Maximale Dämpfung bei 1625 nm

0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 84.8 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 42.4 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 3000 N (674 lbf) IEC 60794-2-20
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 1000 N (225 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Betriebstemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C Zu + 50 °C

Lagertemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.37 Revisionsdatum: 09-17-2024