Produktnummer: GMTT208

Taktischer Outdoor-PUR-Mantel mit fester Pufferung (Kernverbunddesign) 8f MM OM2.

Taktisches Glasfaserkabel mit dichter Pufferung für den Außenbereich mit Kernverbundkonstruktion und Außenmantel aus Polyurethan (PUR). 8 Fasern MM OM2.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen. Diese metallfreien mobilen Kabel wurden zum wiederholten Ab- und Aufspulen entwickelt. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfach zu installieren. Nicht für die direkte Erdverlegung empfohlen. Die Ummantelung aus Core-Bonded-Polyurethan ermöglicht eine einfache Installation.

Aufbau der Glasfaserkabel

Fiber Type Fiber Count
OM2 8

Faser-Farbcode

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz

Puffer-Spezifikation

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM2 Tight Nylon 0.9 mm

Wasserdichte Kabelseele

Ja

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserabweisende Aramidgarne

Gewicht Kabelgebinde

41 kg/km

Panzerungstyp

Nicht gepanzert

Anzahl der Ummantelungen

Einzelummantelung

Äußere Ummantelung

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PUR - Polyurethane Black 7.0 mm Yes

Maximale Dämpfung bei 1300 nm

0.9 dB/km

Maximale Dämpfung bei 850 nm

2.9 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 56 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 28 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1950 N (438 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 650 N (146 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Betriebstemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C Zu + 50 °C

Lagertemperaturbereich

-70 °C bis +85 °C

UL-Klassifizierung/Flammtest

Sonstige Klassifizierung, nicht UL

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

REACH

Konform

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

Schutz vor UV-Strahlung und Sonnenlicht

Ja

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 09-17-2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.56 Revisionsdatum: 09-17-2024