Produktnummer: GMTTA04

Taktischer Outdoor-PUR-Mantel mit fester Pufferung (Kernverbunddesign) 4f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

Taktisches Glasfaserkabel mit dichter Pufferung für den Außenbereich mit Kernverbundkonstruktion und Außenmantel aus Polyurethan (PUR). 4 Fasern SM OS2 G.652.D & G.657.A1.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen. Diese metallfreien mobilen Kabel wurden zum wiederholten Ab- und Aufspulen entwickelt. Unterstützt alle Computernetzwerkanwendungen wie FDDI, Gigabit Ethernet und ATM. Einfach zu installieren. Nicht für die direkte Erdverlegung empfohlen. Die Ummantelung aus Core-Bonded-Polyurethan ermöglicht eine einfache Installation.

Fasertyp

OS2

Faserqualität nach ITU-T

G.652D & G.657A1

Glasfaser-Puffermaterial

Nylon

Konstruktion von Glasfaserpuffern

Dicht

Durchmesser des Faserpuffers

0.9 mm

Faseranzahl

4

Farbcodierung der Faser

TIA-Kodierung (Gxxxxxx.T): Blau, Orange, Grün, Braun

Kabelseele, feuchtigkeitsdicht

Wasserabweisende Aramidgarne

Material der Ummantelung

PUR – Polyurethan

Nom. Durchmesser

5,8 mm (0,23 Zoll)

Optische Merkmale

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

Mechanische Tests

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 46.4 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 23.2 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1650 N (371 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 550 N (120 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

Gewicht Kabelgebinde

31 kg/km (21 lbs/1000 Fuß)

Temperaturbereich für die Installation

-5 °C Zu + 50 °C

Betriebstemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

Lagertemperaturbereich

-70 °C Zu + 85 °C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

ISO/IEC-Compliance

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.227 Revisionsdatum: 09-26-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.227 Revisionsdatum: 09-26-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
GMTTA04.T03100 Schwarz Rolle 3,100 m 8719605217899
GMTTA04.T02100 Schwarz Rolle 2,100 m 8719605218605
GMTTA04.012100 Schwarz, glänzend Rolle 2,100 m 8719605076717