Produktnummer: 7808R

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RF 240, RG58X, 15 AWG Solid BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RF 240, RG58X, 15 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Duofoil® II + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, PVC-Mantel, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

Leiter

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
15 Solid BC - Bare Copper 0.057 in 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.150 in

Äußere Abschirmung

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
3.2 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Shield
23 pF/ft

Induktivität

Nominal Inductance
0.06 µH/ft

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.58 dB/100ft
10 MHz 0.77 dB/100ft
30 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
150 MHz 2.8 dB/100ft
220 MHz 3.4 dB/100ft
450 MHz 4.9 dB/100ft
900 MHz 7.0 dB/100ft
1500 MHz 9.1 dB/100ft
1800 MHz 10.1 dB/100ft
2000 MHz 10.7 dB/100ft
2500 MHz 12 dB/100ft
3000 MHz 13.4 dB/100ft
3500 MHz 14.6 dB/100ft
4500 MHz 16.7 dB/100ft
5800 MHz 19.5 dB/100ft
6000 MHz 19.8 dB/100ft

Verzögerung

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.18 ns/ft 86%

Hochfrequenz

Frequency [MHz]
30 MHz
50 MHz
150 MHz
220 MHz
450 MHz
900 MHz
1500 MHz
1800 MHz
2000 MHz
2500 MHz
3000 MHz
3500 MHz
4500 MHz
5800 MHz
6000 MHz

Nennleistung

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W]
30 MHz 1,526 W
50 MHz 1,186 W
150 MHz 673 W
220 MHz 556 W
450 MHz 382 W
900 MHz 268 W
1,500 MHz 205 W
2,000 MHz 177 W
2,500 MHz 156 W
3,500 MHz 100 W
4,500 MHz 116 W
6,000 MHz 100 W

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

VSWR

Frequency [MHz] Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

UL Temperaturbereich

60°C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +75 °C

Gewicht Kabelgebinde

40 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

69 lbs

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2.4 in

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

CPR-Euroklasse

Eca

RG-Typ

58X

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.487 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.487 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
7808R 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825189701
7808R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825189695