Produktnummer: 7809R

50 Ohm Kabelloses Übertragungskoaxialkabel, RF 300, 13 AWG Solid BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

50 Ohm Koaxialkabel für drahtlose Übertragung, RF 300, 13 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Duobond®-Folie + 95 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung, CMR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Drahtlose Punkt-zu-Punkt- und Punkt-zu-Mehrpunkt-Antennenkommunikation; Drahtlose Mikrofone, Funkgeräte, Amateurfunk, Low Power FM, GPS, RFID (Radio Frequency Identification)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 13 AWG Solid 0.072 in BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.19 in (4.8 mm) White

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

Anmerkungen zur Tabelle der äußeren Abschirmung

Spleißband

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.3 in (7.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,3 Zoll (7,6 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.6 dB/100ft
30 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
150 MHz 2.2 dB/100ft
220 MHz 2.7 dB/100ft
450 MHz 3.9 dB/100ft
900 MHz 5.6 dB/100ft
1500 MHz 7.3 dB/100ft
1800 MHz 8.1 dB/100ft
2000 MHz 8.6 dB/100ft
2500 MHz 9.7 dB/100ft
3000 MHz 10.8 dB/100ft
3500 MHz 11.8 dB/100ft
4500 MHz 13.5 dB/100ft
5800 MHz 15.8 dB/100ft
6000 MHz 16 dB/100ft

Nennleistung

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 2,161 W
50 MHz 1,658 W
150 MHz 928 W
220 MHz 758 W
450 MHz 522 W
900 MHz 367 W
1,500 MHz 278 W
2,000 MHz 239 W
2,500 MHz 212 W
3,500 MHz 179 W
4,500 MHz 157 W
6,000 MHz 135 W
4,500 MHz 157 W
5,800 MHz 137 W
6,000 MHz 135 W

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.16 Ohm/1000ft (7.09 Ohm/km) 3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 3 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

135 lbs (61.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

61 lbs/1000ft (91 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen – Riser, innen

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.610 Revisionsdatum: 12-18-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.610 Revisionsdatum: 12-18-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7809R 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825189763 C
7809R 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825189756 C